EcoPack

EcoPack

Het nieuwe EcoPack van HYDAC is een productassortiment met frequentieregelaars als gedecentraliseerde stand-alone oplossing, voor het individueel leveren van hydraulische actuatoren als dat nodig is. Afhankelijk van de duty cycle, de functie en de voedingsspanning op de machine leveren wij de EcoPack met een lucht- of een watergekoelde motor in een spanningsbereik van 24 – 400 VDC. De frequentieregelaarfunctionaliteit van de motor wordt gerealiseerd door een snelheidszender die communiceert met de omvormer. Bovendien kan de omvormer worden geïntegreerd in het CAN-bussysteem van de machine (CANopen of SAE1939). De EcoPack kan ook in combinatie met besturingen (TTC) van HYDAC als stand-alone systeem met een eigen besturing in de machinearchitectuur worden opgenomen.
Lees meer Toon minder
Winkelen op
Zoekfilters
Filter resetten