Break-out-boxen

Break-out-boxen

Om het inbedrijfstellingsproces te vereenvoudigen en de velddiagnose te versnellen, kunnen we verschillende break-out-boxen aanbieden die compatibel zijn met onze controllers.

De boxen kunnen rechtstreeks in de bestaande bekabeling worden geïntegreerd met de meegeleverde verbindingskabel. Als de bestaande kabels zich op een lastige plek bevinden (bijvoorbeeld midden in het motorcompartiment), kunnen ze met een extra verlengkabel (kabelboomverlengkabel) met 3 meter worden verlengd. Dit is om ergonomische redenen aan te raden.

Dankzij de 4 mm veiligheidslabconnector kan conventionele meetapparatuur worden gebruikt. De veiligheidslabconnectoren voorkomen praktisch ongewenste kortsluitingen wanneer connectoren worden aangesloten/ losgekoppeld (bijvoorbeeld doordat de kabel op de vloer van het voertuig valt). De kortsluitdraad heeft een dubbele pick-up. Dit betekent dat metingen en manipulaties tegelijkertijd mogelijk zijn.

Er zijn perfect passende break-out-boxen verkrijgbaar voor de verschillende controllerformaten.

De break-out-boxen kunnen ook gemakkelijk worden gemonteerd in lastige omstandigheden met behulp van de bijbehorende bevestigingsogen.

Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten