Displays

Displays

HYDAC biedt een breed scala aan visualisatieoplossingen die voldoen aan de uiteenlopende eisen op het gebied van machinebediening en -bewaking.

 

  • Er zijn tal van verschillende displayoplossingen beschikbaar, variërend van eenvoudige displays tot transreflectieve kleurenschermen. De schermen zijn
  • verkrijgbaar in
  • formaten van 4" tot 12" en in verschillende
  • varianten, met vaste functietoetsen en met of zonder touchscreen. Het
  • is mogelijk om meerdere camera's aan te sluiten, en er zijn
  • diverse communicatie-interfaces beschikbaar. Ethernet; CAN; RS232; LIN
  • kan worden geprogrammeerd met CODESYS of C/C++
  • uitgebreide softwarebibliotheken zijn beschikbaar voor programmeerondersteuning
  • Add-on pakket voor tele-service
Lees meer Toon minder
Winkelen op
Filterselectie
Filter resetten