I/O-modules
Opbouwmodules voor algemene toepassingen
Naast een groot aantal krachtige schakeluitgangen bieden de varianten van de I/O-opbouwmodules diverse PWM-uitgangen met interne stroommeting en een geïntegreerde PID-regelmodule. Hierdoor is het heel eenvoudig om proportionele gesloten regelkringen te realiseren. De detectie van digitale schakelsignalen en analoge stroom- en spanningssignalen wordt mogelijk gemaakt door digitale en analoge ingangen die op verschillende manieren geparametreerd kunnen worden.
TTC 2038XS
Compacte, veiligheidsgecertificeerde I/O-module met flexibel configureerbare in- en uitgangen.
TTC 30X
De uitbreidingsmodules uit de TTC 30X familie hebben een uitstekend vermogensprofiel in combinatie met een uiterst compact ontwerp. Dankzij de bijzonder krachtige PWM-uitgangen kunnen kleppen met 'ingebouwde elektronica' rechtstreeks worden aangestuurd via proportionele spanningsuitgangen. Over het algemeen bieden ze een grote flexibiliteit en een hoog elektrisch vermogen, waardoor ze een optimale oplossing bieden voor bijna elke taak.
TTC 30XS
De uitbreidingsmodules TTC 30XS voldoen aan de vereisten voor verhoogde functionele veiligheid. De variant 30SX-H is geoptimaliseerd met extra hydraulische functies voor veilige systeemuitbreidingen. De variant 30XS-I is geoptimaliseerd met extra ingangen voor veilige systeemuitbreidingen.
TTC 36X
De module TTC 36X is een slimme I/O-module die bestuurd kan worden via CANopen. Het is compatibel met de CANopen-standaard, gecertificeerd volgens CiA DS 401.
Vooral geschikt voor decentrale gesloten-lus stroomregeling op basis van PWM-uitgangen.
TTC 48X
De module TTC 48X is een slimme I/O-module die bestuurd kan worden via CANopen. Het is compatibel met de CANopen-standaard, gecertificeerd volgens CiA DS 401.
Vooral geschikt voor decentrale gesloten-lus stroomregeling op basis van PWM-uitgangen.
TTC 48XS
De TTC 48XS voldoet aan de eisen voor functionele veiligheid. Deze module combineert de voordelen van decentralisatie met veilige signaalverwerking en afstandsbediening.