Aandrijfkits - compenentensets

Aandrijfkits - compenentensets

De DVA kit en de HFI-MM kit zijn aandrijfcomponentensets waarmee eenvoudig kan worden overgeschakeld op snelheidsgeregelde hydraulische pompen.

De HFI-MM kit omvat een asynchrone motor met een modulaire aandrijfregelaar. Hij biedt een eenvoudige interface voor het bedienen van een hydraulische pomp met variabele snelheid. De motor en de regelaar zijn al op elkaar afgestemd, zowel in mechanisch opzicht als qua parametrisering. De gebruiker is verantwoordelijk voor de lay-out van de bedieningspunten en de hydraulische pompaansluiting.

De DVA kit bevat bovendien de hydraulische pompaansluiting. Wij zorgen ervoor dat de juiste beslissing wordt genomen bij het combineren van motorvermogen, motortype en hydraulische pomp, documentatie en functionele tests. Zo is verzekerd dat de benodigde hydraulische bedrijfspunten op betrouwbare wijze worden bereikt.
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten