HMG 2500
Standaard
De HMG 2500 is een indrukwekkend, optimaal presterend, draagbaar apparaat voor metingen en gegevensverwerving.
Het biedt de gebruiker een simpele en duidelijke bedieningsbegeleiding en tal van functies voor het snel en zeer effectief uitvoeren van de meest uiteenlopende meettaken.
Dit maakt de HMG 2500 tot ideale metgezel voor de medewerkers in onderhoud, inbedrijfname en service. Het apparaat is in de eerste plaats ontworpen om standaardvariabelen in de hydrauliek – druk, temperatuur en debiet – te meten. Voor dit doel zijn speciale sensoren beschikbaar. De HMG 2500 herkent de meetwaarde, het meetbereik en de eenheid van de sensoren en stelt automatisch de basisinstellingen op het apparaat in.
Daarnaast heeft de HMG 2500 een digitale ingang voor bijv. frequentie- of snelheidsmetingen, alsmede een virtueel meetkanaal voor het meten van verschil of prestaties.
Met zijn vele diverse functies en zijn hoge gebruiksgemak is de HMG 2500 geschikt voor zowel gebruikers die incidentele metingen uitvoeren als voor gebruikers bij wie meten en documenteren tot de dagelijkse taken behoren.
De software van de HMG 2500 kan worden bijgewerkt met updates, zodat ook toekomstige ontwikkelingen kunnen worden benut.
- Simpele en gebruikersvriendelijke bediening
- Praktisch, robuust ontwerp
- Groot grafisch kleurendisplay
- Snelle en onafhankelijke basisinstellingen dankzij automatische sensorherkenning
- Gelijktijdige aansluiting van vier sensoren mogelijk
- Gelijktijdige weergave van tot 32 meetkanalen mogelijk
- Bemonsteringsfrequenties tot 0,1 ms
- Zeer groot geheugen voor het archiveren van meetcurves
- Diverse meetmodi:
- Normale meting
- Snelle registratie van curves
- Langdurige metingen
- Twee onafhankelijke triggers, logisch koppelbaar
- Eenvoudig aansluiting van sensoren via M12x1 snelverbinding (push-pull)
- Pc-aansluiting
- USB
- RS 232
- Handige visualisatie, archivering en dataverwerking met de meegeleverde HMGWIN en CMWIN software
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Materiaalnr. 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Materiaalnr. 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Materiaalnr. 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Materiaalnr. 925296
|
|
Downloads
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)