Zoekresultaten voor: ‘Mobiele vloeistofkoelsysteem’
21
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
<div><p>Met een keur aan mobiele filtersystemen biedt HYDAC een uitgebreid gamma aan professionele oplossingen voor service en onderhoud aan hydraulische systemen. Zij worden gebruikt voor het gefilterd vullen en/of overpompen van hydraulische en smeervloeistoffen, voor het spoelen bij het opstarten, of voor continue offline filtratie. Handige mobiele apparaten kunnen worden gebruikt om vaste deeltjes af te scheiden (met of zonder geïntegreerde vloeistofsensoren) in meerdere systemen: </p><ul><li> Draagbare filtratie-eenheden</li><li> Mobiele filtratie-eenheden</li></ul></div><div><ul><li> Schoon vullen en spoelen</li><li> Flexibel gebruik in verschillende systemen</li><li> Verlicht de werklast van het hoofdleidingfilter</li><li> Grotere systeembeschikbaarheid</li><li> Langere levensduur van hydraulische en smeervloeistoffen</li><li> Verlaging van levenscycluskosten</li></ul></div>
<div><p>De olietransport- en filtratiewagen TW 5 is een mobiele eenheid voor oliezuivering en onderhoud die wordt gebruikt voor het transport van olie en voor filtratie tijdens het vullen van installaties en bij het ompompen van hydraulische en smeermedia. Het apparaat is voorzien van een ingebouwde tank van 200 l. Een (optionele) schakelaar maakt het mogelijk om eenvoudig te wisselen tussen pompmodus met en zonder filtratie.</p><p>Voor gebruik in hydraulische en smeeroliesystemen in diverse industrieën.</p></div><div><ul><li> Tankgrootte: 200 l</li><li> Debiet: max. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Bedrijfsdruk: max. 4,5 bar</li><li> Veilig en gemakkelijk olietransport</li><li> Doelmatige filtratie in de bypass-stroom</li><li> Eenvoudige bediening</li><li> Verhoogde systeembeschikbaarheid</li><li> Verlaging van Life Cycle Cost LCC</li></ul></div>
<div>De MFU 15 MobileFiltration Unit wordt gebruikt als draagbare service-eenheid voor het vullen van hydraulische systemen, het spoelen van kleine hydraulische systemen en het reinigen van bypass-stromen. De filterelementen kunnen deeltjescontaminatie en vrij water verwijderen. De MFU 15 kan tevens worden voorzien van een CS 1000 ContaminationSensor. Hierdoor kan tegelijkertijd de verontreiniging van de olie door vaste deeltjes worden bewaakt. De resultaten worden weergegeven volgens de zuiverheidsklassen conform ISO, SAE of NAS.</div><div><ul><li> Verlenging van de levensduur van onderdelen en systeemfilters</li><li> Verlengde levensduur van olie</li><li> Verhoogde machinebeschikbaarheid</li><li> Eenvoudige bediening</li><li> Compact ontwerp</li><li> Geïntegreerde droogloopbeveiliging</li></ul></div>
Module
De servicevriendelijke ionenuitwisselingsunits van de IXU-serie worden gebruikt voor de behandeling van vuurbestendige hydraulische en smeervloeistoffen, gebaseerd op fosfaatesters (HFD-R) en polyolyesters (HFD-U). Ze verwijderen effectief zure afbraakproducten die zijn ontstaan door hydrolyse en/of oxidatie van de vloeistof en metaalzepen in de vloeistof. De aggregaten worden gebruikt met een debiet tot ongeveer 9 l/min in de bypass-stroom van hydraulische en smeerolietanks. IXU’s zijn verkrijgbaar in mobiele en stationaire uitvoeringen. De IXU’s maken gebruik van HYDAC’s eigen ionenuitwisseling (Ion eXchange, IXE) elementen, die zijn gevuld met ionenwisselaarharsen.
2
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Behoefte-afhankelijk thermisch beheer kan het rendement en de levensduur van uw mobiele machine aanzienlijk verhogen. Als expert in koeling en thermisch beheer kan HYDAC uitgebreide oplossingen voor thermisch beheer aanbieden - voor zowel diesel- en ...
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center