Zoekresultaten voor: ‘Warmtewisselaars’
8
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<div><p>Warmtewisselaar serie PTK (flexibel lantaarnstuk met olie-luchtkoeler)</p></div><div><ul><li>Voor maat PTK-2001... tot PTK-3501</li><li> Koelelement van aluminium</li><li>Toe- en aanvoer met G3/4"</li><li> Pakking</li><li>Bedrijfsdruk tot max. 16 bar</li><li>Max. toegestane olietemperatuur +100 °C</li><li>Het temperatuurverschil tussen olie-inlaat en omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C</li><li>Inclusief installatie, service en bedieningshandleiding</li></ul></div>
Productcategorie
Wanneer u cilinders, accumulatoren, uitlaatsystemen, tanks, batterijen, containers, warmtewisselaars, thermomanagementelementen en hun toevoerleidingen (zoals buizen, slangen en kabels) veilig moet bevestigen, biedt het productassortiment van HYDAC bevestigingstechniek HY-ROS (buisbeugels van HYDAC) voor vrijwel elke toepassing de juiste oplossing. We hebben standaard onderdelen op voorraad en ontwikkelen eenvoudig te installeren oplossingen op maat.
Geschroefde plaatwarmtewisselaar<br />De stapel warmteoverdrachtplaten en pakkingen is met klemschroeven samengeklemd in een frame. Geschroefde of met pakkingen uitgeruste plaatwarmtewisselaars zijn meestal speciaal ontworpen voor een bepaalde toepassing en aangepast aan de desbetreffende eisen. <br />- Hoge thermische prestatie dankzij CFD-geoptimaliseerd gegolfd oppervlak op de warmteoverdrachtplaten.<br />- Vereenvoudigde reiniging en onderhoud door visuele pakking identificatie en het gebruik van clip-on pakkingen.<br />- Veilige uitvoeringen warmtewisselaars met dubbele platen en een speciaal afdichtingssysteem om te voorkomen dat de media worden gemengd, zelfs als de platen worden beschadigd.
Module
<table><tr><td>De schakelkastkoelers uit de HCC-serie zijn geschikt voor opbouwmontage of zijwand-/deurmontage. De systemen bieden koelvermogens van 0,1 tot 15 kW en zijn ontworpen voor alle koeltoepassingen in schakelinstallaties/schakelkasten. Stand-alone besturing van het koelsysteem wordt bereikt door middel van een innovatief besturingsontwerp. De serie is verkrijgbaar als actieve koeler met compressor of als passieve koeler met lucht/lucht- of lucht/waterkoeling.<br /><br /> Het HCC-koelsysteem voor schakelkasten is flexibel in de installatie en ontworpen om elektrische schakelapparatuur in schakelkasten te koelen. Speciale warmtewisselaar-versies zorgen voor een energiezuinige werking en een hoge bedrijfszekerheid.<br /><br /> VOORDELEN<br /><br /> • Compact ontwerp<br /> • Innovatieve warmtewisselaar-versies<br /> • Optimale afscheiding van condensaat<br /> • Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface<br /> • Plug & play-oplossing<br /><br /> ACCESSOIRES<br /><br /> • Elektronische temperatuurregelaar (behalve HCC-T-C-3)<br /> • Optioneel speciale kleuren<br /> • UL-versie<br /> • Rvs behuizing</td></tr></table>
1
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Constante temperatuurbewaking bepaalt elk aspect van het dagelijkse leven: overal waar beweging en energie betrokken zijn, is thermisch beheer de sleutel tot succes. Hier kunt u vertrouwen op de kennis van HYDAC op het gebied van thermisch beheer – o ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center