Zoekresultaten voor: ‘LX-3’
1
Resultaat
in categorie
Producten
<p>De HVT 1000 is een digitale camera die speciaal is ontwikkeld voor gezichtsveldverbetering onder moeilijke omgevingsomstandigheden.</p><p>Het biedt een 1/4-inch digitale CMOS-beeldsensor van de nieuwste generatie met een resolutie van 1,3 megapixels bij maximaal 60 beelden per seconde. De beeldsensor is geoptimaliseerd voor veeleisende lichtomstandigheden zoals zonsopgang of duisternis of landschappen met een hoog dynamisch bereik zoals tegenlicht.</p><p>De camera is verkrijgbaar met gezichtsvelden van 30° tot 180° – kleinere aanpassingen aan het gezichtsveld kunnen digitaal worden uitgevoerd in de beeldprocessor.</p><p>De geïnstalleerde beeldprocessor zorgt voor de correctie van optische vervormingen, automatische witbalans, belichtingsregeling, ruisonderdrukking en de compressie van het dynamisch bereik van contrastrijke beelden. Het camerabeeld kan worden verbeterd door configureerbare grafische overlays zoals lijnen, krommen, logo's en teksten.</p><p>De Fast Ethernet- of BroadR-Reach-interface voert een gecomprimeerde videostream uit. De vereisten van ISO 17215 (wegvoertuigen - videocommunicatie-interface voor camera's) zijn geïmplementeerd voor de configuratie van de camera.</p><p>Voor de configuratie van de HVT 1000 is een softwarebibliotheek beschikbaar</p><p>De camera is compact en robuust en is geschikt voor gebruik in een breed temperatuurbereik.</p><p>De HVT 1000 kan worden gebruikt als achteruitkijkcamera, 360°-camera en voor procesbewaking in mobiele machines.</p><ul><li>Digitale camera van 1,3 megapixels met 3 µm BSI-pixels voor gezichtsveldverbetering en procesbewaking</li><li>Verkrijgbaar in varianten met horizontaal gezichtsveld tussen 30° en 180°</li><li>Optische onderdelen die geschikt zijn voor de auto-industrie, gecoat en verwarmd</li><li>Beeldsensoren van de nieuwste generatie met een hoog dynamisch bereik en uitstekende prestaties in het donker</li><li>Fast Ethernet- (100Base-TX) en BroadR-Reach- (100Base-T1) varianten beschikbaar</li><li>Robuuste, voor mobiel geschikte en eenvoudig te reinigen behuizing met IP6K9K</li><li>Compatibel met HYDAC Vision312-displays of met standaard displays met Ethernet-interface</li></ul>
3
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Verbeter uw productiviteit met onze ventielen met lastdetectie Flexibiliteit & modulariteit Op maat gemaakte oplossingen reduceren de ontwikkelingstijden Hoe veelzijdig mobiele werkmachines ook zijn – de verschillende types machines en configura ...
Samen met u gaan we de uitdagingen in de maritieme industrie en de scheepvaart aan. Of het nu in extreme offshore-omgevingsomstandigheden, potentieel explosieve atmosferen of onder water is – HYDAC ondersteunt systeemfabrikanten, scheepswerven en red ...
4
Resultaten
in categorie
Downloads
LX-6/LX-3 Flyer Load-Sensing Directional Valve
Mobiele kleppen
Lastafhankelijke stuurkleppen
Productbrochure
Bouwmachines
Landbouwmachines
Heffen & materiaalbehandeling
Gemeentelijke machines
Engels
(6.44 MB)
EN5292-BA1-09-23_X-Series-LX6_LCX6_LX3
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
(6.73 MB)
LX-3 Load-Sensing Sectional Control Val ves
Mobiele kleppen
Lastafhankelijke stuurkleppen
Productbrochure
Bouwmachines
Landbouwmachines
Heffen & materiaalbehandeling
Gemeentelijke machines
Engels
(5.18 MB)
LX-3 Load-Sensing Sectional Control Valve - Spare Parts List
Onderdelenlijst
Engels
(11.38 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center