Zoekresultaten voor: ‘Bypassfiltratie’
10
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<p>Met de speciaal voor toepassingen in de bypassstroom ontwikkelde filterelementen kunt u de vloeistofzuiverheid variabel aan uw doelspecificaties aanpassen en zo uw installaties en systemen voordelig en bedrijfsonafhankelijk beschermen.</p><p>HYDAC heeft het juiste filterelement voor elke toepassing.</p>
Productcategorie
<div>Hydraulische oliefilters voor de bypassstroom hebben tot taak de bedrijfsvloeistof in hydraulische tank in een apart circuit te filteren, om aldus de taak van de oliefilters in de hoofdstroom te verlichten en de beschikbaarheid van de installatie te verhogen met gelijktijdige verlaging van de bedrijfskosten.</div><div><ul><li> Debiet tot 5.600 l/min</li><li> Drukbereik tot 40 bar</li><li> Omkeerbare uitvoering voor 24-uursbedrijf</li><li> Talrijke aansluitmogelijkheden</li></ul></div>
Module
<div><p>De Wombat filterbehuizing WBF wordt in het bijzonder gebruikt voor de voor- en hoofdfiltratie van vloeistoffen. Hij biedt een uitstekende bescherming van componenten en systemen, overwegend in industriële onderdelenwasmachines maar ook in hydraulische en smeersystemen.<br />Zowel Wombat-filterelementen als handelsgebruikelijke filterzakken kunnen worden gebruikt.</p></div><ul><li>Hoge vuilopnamecapacitiet en lage drukval dankzij de geplisseerde Wombat-filterelementen</li><li>Zeer hoge filtratie-efficiëntie > 99,8% in diverse fijnheden</li><li>Magneetstaven beschikbaar als accessoire</li><li>Zeer gemakkelijk te onderhouden dankzij speciale elementconstructie</li><li>Kan ook met handelsgebuikelijke filterzakken worden gebruikt</li></ul>
Productcategorie
De vuilvanger – proceszeefkorffilter PRFS/PRFSD<p><strong>Kenmerken</strong></p><ul><li class="libreak">Zeefkorffilter verkrijgbaar als enkele of dubbele filter</li><li class="libreak">Gebruikt als groffilter, bypassfilter of voorafscheider</li></ul><p><strong>Voordelen</strong></p><ul><li class="libreak">Hoge filtratieprestaties</li><li class="libreak">Eenvoudige bediening</li><li class="libreak">Robuuste filtermaterialen zijn bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik</li><li class="libreak">Regenereerbaar filtermateriaal</li><li class="libreak">Lage bedrijfskosten</li><li class="libreak">Talrijke uitrustingsmogelijkheden</li><li class="libreak">Deeltjes kunnen de schone kant niet binnendringen wanneer de mand wordt vervangen</li><li class="libreak">Ook verkrijgbaar als omkeerbaar dubbelfilter</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center