Schakelkast koeler
De schakelkastkoelers uit de HCC-serie zijn geschikt voor opbouwmontage of zijwand-/deurmontage. De systemen bieden koelvermogens van 0,1 tot 15 kW en zijn ontworpen voor alle koeltoepassingen in schakelinstallaties/schakelkasten. Stand-alone besturing van het koelsysteem wordt bereikt door middel van een innovatief besturingsontwerp. De serie is verkrijgbaar als actieve koeler met compressor of als passieve koeler met lucht/lucht- of lucht/waterkoeling. Het HCC-koelsysteem voor schakelkasten is flexibel in de installatie en ontworpen om elektrische schakelapparatuur in schakelkasten te koelen. Speciale warmtewisselaar-versies zorgen voor een energiezuinige werking en een hoge bedrijfszekerheid. VOORDELEN • Compact ontwerp • Innovatieve warmtewisselaar-versies • Optimale afscheiding van condensaat • Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface • Plug & play-oplossing ACCESSOIRES • Elektronische temperatuurregelaar (behalve HCC-T-C-3) • Optioneel speciale kleuren • UL-versie • Rvs behuizing |
SKU
Lees meer ...
GP_1000509371
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Schakelkast koeler
|
HCC-S-C-00900-I-2
Materiaalnr. 3949174
|
|
||||
|
HCC-S-A-W-03000-I-2-UL
Materiaalnr. 4261043
|
|
||||
|
HCC-S-C-01600-I-2
Materiaalnr. 3949229
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Installation and maintenance manual HCC
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(0 MB)
Installation and maintenance manual HCC
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(0 MB)