HTT 8200
(Minimumorder van 500 stuks)
De temperatuurmeetomvormers van de HTT 8000 serie zijn specifiek ontwikkeld voor OEM-toepassingen, bijv. in mobiele toepassingen. De serie is gebaseerd op een silicium halfgeleiderelement met bijbehorende evaluatie-elektronica.
Alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen zijn vervaardigd uit roestvrij staal en aan elkaar gelast.
Standaard analoge uitgangssignalen, bijv. 4 .. 20 mA, 0 tot 5 V, 1 tot 6 V of 0 ... 10 V) zijn beschikbaar voor integratie in moderne regelaars.
Ook ratiometrische uitgangssignalen zijn beschikbaar.
Voor de elektrische aansluiting zijn diverse ingebouwde aansluitstekkers beschikbaar.
Met een drukbestendigheid van 600 bar en uitstekende EMC-eigenschappen is de HTT 8000 ideaal voor gebruik in ruwe omstandigheden.
- Nauwkeurigheid: ≤ ± 1,5% FS-type.
- Zeer compact ontwerp
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- Langdurige stabiliteit
HTT 8200
Downloads
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)