Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Ingen |
| Versjon | Ingen |
| Trykkinnstilling [bar] | 100 |
| Standard | Utløpsventil |
| Tilpasningstype | Ikke justerbar |
| Utsparing | 05220 |
| Qmax ventiler [l/min] | 15 |
| Produktfamilie | DB3E |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
| Funksjon | Seteventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 15 |
| Trykkinnstillingsområde | 10 - 100 |
| Nom. størrelse | 3 |
| Objektbetegnelse | DB3E-02-C-V-100F100 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | Metrisk |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Delenummer | 3075468 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.