På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt volum | 2.5 |
---|---|
Serie | SB550P(H)-... |
Forladetrykk justerbart | Ja |
Materiale blære | NBR |
Materiale - væskeport | Stål med høy trekkstyrke |
Kopling på gassiden | Standard* |
Væskeport | Standard, gjenge* |
Materiale akkumulatorhus | Kjemisk nikkelbelagt (innvendig belegg) |
Koplingstype (væske) | ISO228 (BSP)* |
Materiale blære | NBR |
Foretrukne modeller | No |
ATEX | No |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Online-Form Pulsation damping
Produktinformasjon
NO
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktinformasjon
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrosjyre
NO
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrosjyre
EN
(1.45 MB)