Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Spole | 24 V proporsjonal |
| Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F | 0 - 12 |
| Funksjon | Prop. trykkreduksjonsventil |
| Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
| Modell | Standard |
| Manuell overstyring | Nei |
| Aktuering | Proporsjonal |
| Spolemodell | 40-1836 |
| Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
| Utsparing | FC08-3 |
| Qmax ventiler [l/min] | 12 |
| Produktfamilie | PDR08 |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 138 |
| Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
| Trykkinnstillingsområde | 0 - 35 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | UNF |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer, spole | 3109229 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.