Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Ingen |
| Versjon | Ingen |
| Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
| Standard | Utløpsventil |
| Tilpasningstype | Manuell |
| Utsparing | FC08-2 |
| Qmax ventiler [l/min] | 38 |
| Produktfamilie | DB08A |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 345 |
| Funksjon | Seteventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 38 |
| Trykkinnstillingsområde | 10 - 124 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Objektbetegnelse | DB08A-01-C-N-180H |
| Pmax [bar] | 420 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | UNF |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 3144736 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.