Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Modell | Kjegleformet ventiltype |
| Funksjon | Rekylventil |
| Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
| Utsparing | 06020 |
| Qmax ventiler [l/min] | 38 |
| Produktfamilie | RVM06020 |
| Bristetrykk [bar] | 5 |
| Volumstrømområde | 0 - 38 |
| Nom. størrelse | 6 |
| Objektbetegnelse | RVM06020-51-C-N-5.0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | Metrisk |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 3347970 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.