Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Med kopling for fjernkontroll |
| Versjon | Ingen |
| Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
| Standard | Utløpsventil |
| Tilpasningstype | Verktøy |
| Utsparing | FC16-S3 |
| Qmax ventiler [l/min] | 300 |
| Produktfamilie | DB16SPF |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
| Funksjon | Stempelventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 300 |
| Trykkinnstillingsområde | 5 - 350 |
| Nom. størrelse | 16 |
| Objektbetegnelse | DB16SPF-01-C-N-500V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Pilotopererert |
| Type installasjon | UNF |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 3476288 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.