Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Ingen |
| Versjon | Ingen |
| Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
| Standard | Trykkred.-ventil |
| Posisjonsventil | Trykk ved A |
| Tilpasningstype | Verktøy |
| Utsparing | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax ventiler [l/min] | 100 |
| Produktfamilie | ZW-DM10 |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 320 |
| Funksjon | Stempelventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 100 |
| Trykkinnstillingsområde | 5 - 70 |
| Nom. størrelse | 10 |
| Objektbetegnelse | ZW-DM10-01-PA-070V-N |
| Pmax [bar] | 320 |
| Kontrolltype | Pilotopererert |
| Type installasjon | Andre |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 3492614 |
| Utforming | Sandwich-plater |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.