PPV103-16-FR01HSK-3280-4205 *
Varenummer
3585318
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Gjennomgående drev | Enkel pumpe |
| Porter | SAE, BSPF/metrisk |
| Posisjon, porter 1 | Radial |
| Styring | Trykkreduksjonsventil |
| Tetninger | Viton |
| Skaft | SAE AB kileaksel |
| Montasjeflens | SAE A monteringsflens 2-hulls |
| Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
| Forskyvning | 16 cm³/U |
| Innstillingsintervall | 12-210 |
| Størrelse | PPV103 |
| Min. viskositet [cSt (mm²/s)]. | 20 |
| Maks. viskositet [cSt (mm²/s)]. | 400 |
| Filtrering | 21/19/16 |
| Oljetemperatur [°C] | -20 til +95 |
| Hydraulikkvæske | Normal hydraulikkolje, Hydraulikkolje type R&L |