Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Med magnetoperert utlufting |
| Versjon | Ingen |
| Trykkinnstilling [bar] | Ingen forhåndsinnstilling |
| Standard | Utløpsventil |
| Spolemodell | 40-1836 |
| Tilpasningstype | Verktøy |
| Utsparing | 12120A |
| Qmax ventiler [l/min] | 200 |
| Produktfamilie | DBM12120APY |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 8 - 350 |
| Koplingstype | Uten spole |
| Spole | Uten spole |
| Funksjon | Stempelventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 200 |
| Trykkinnstillingsområde | 8 - 230 |
| Nom. størrelse | 12 |
| Objektbetegnelse | DBM12120APY-01-C-N-230V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Kontrolltype | Pilotopererert |
| Type installasjon | Metrisk |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer | 4056845 |
| Delenummer, spole | - |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.