Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Utsparing | ISO7368 11-9-1-16 |
| Produktfamilie | LD-CCE .. 1H |
| Nom. størrelse | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Funksjon | Kontrolldeksel |
| Endekorttype | 1H |
| Kjegletype | Ikke spesifisert |
| Forseglingsalternativ | Ikke spesifisert |
| Arealforhold | Ikke spesifisert |
| Konfigurasjon av åpning | Uten åpning |
| Mulige kombinasjon kjegle | B, C, E, F |
| Pilottilkobling | - |
| Posisjonsovervåking | Nei |
| Nom. sz. ÅPNING X, C, Z1, Z2, Y | M8 |
| Nom. sz. ÅPNING P, A, B, T. | M6 |
| Justeringstype | Intern sekskant |
| Produktfamilie for pilotventil | - |
| Utforming | Patronventiler (logisk) |
| Sprekktrykk [bar] | 0 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.