Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Utsparing | ISO7368 BC-09-2-A |
| Qmax ventiler [l/min] | 1 600 |
| Produktfamilie | L-CEE 32 KEGEL C |
| Nom. størrelse | 32 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Funksjon | Logiske elementer |
| Endekorttype | Ikke spesifisert |
| Kjegletype | C |
| Forseglingsalternativ | Uten akseltetning |
| Arealforhold | 1:1,5 |
| Konfigurasjon av åpning | - |
| Mulige kombinasjon kjegle | - |
| Pilottilkobling | - |
| Posisjonsovervåking | Nei |
| Nom. sz. ÅPNING X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. ÅPNING P, A, B, T. | - |
| Justeringstype | - |
| Produktfamilie for pilotventil | - |
| Utforming | Patronventiler (logisk) |
| Sprekktrykk [bar] | 40 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.