Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Spole | 24 V proporsjonal |
| Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F | 0 - 4 |
| Funksjon | Prop. trykkreduksjonsventil |
| Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
| Modell | Standard |
| Manuell overstyring | Nei |
| Aktuering | Proporsjonal |
| Spolemodell | 0 |
| Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
| Utsparing | 04T30 |
| Qmax ventiler [l/min] | 4 |
| Produktfamilie | PDRC04T30D |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 32 |
| Koplingstype | Junior Timer aksial |
| Funksjon | Stempelventil |
| Trykkinnstillingsområde | 0 - 25 |
| Nom. størrelse | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | Kompakt |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Delenummer, spole | ETTER ANMODNING |
| Utforming | Patronventiler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.