Umbausatz Safety-Ausf. CTU 1X0X-M-U-Z
Varenummer
4908166
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1127-1:2019 |
| Størrelse CTU | 0 = h=300, b=800, t=400 mm |
| Strømforsyning | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
DE, EN
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Produktbrosjyre
EN