MCS1380-0-1-2/-C191
Varenummer
4934859
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Elektrisk tilkobling | 0=Plugg M12x1, 8-pin |
| Hydr. kopling | 1=SAE1/2'' |
| Væske | 0 |
| Alternativer | 1=standard HSI |
| Forurensing | Partikkel > 70µm/1/4 inch |
| Serie | 1 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.