VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-D3/-SKDK-FA2-S
Varenummer
4940786
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere detaljer | Sugeslange 3m/ret. 5m, På/av med utkobling 2 |
| Tilstopningsindikator | 2bar visuell/elektrisk |
| Spenning | 400V-50Hz-3Ph |
| Pumpe | Girpumpe |
| Kjøler/varmeveksler | Platevarmeveksler |
| Versjon | Mobil |
| Størrelse | Hus 30l/gjennomstrømning 10l |
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN ISO 80079-36:2016, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
DE, EN, FR