Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Ytterligere funksjon | Ingen |
| Versjon | Ingen |
| Trykkinnstilling [bar] | 150 |
| Standard | Utløpsventil |
| Tilpasningstype | Verktøy |
| Utsparing | 06020 |
| Qmax ventiler [l/min] | 30 |
| Produktfamilie | DB4E |
| Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 630 |
| Funksjon | Seteventil |
| Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 30 |
| Trykkinnstillingsområde | 10 - 200 |
| Nom. størrelse | 4 |
| Objektbetegnelse | DB4E-01X-200V150 |
| Pmax [bar] | 630 |
| Kontrolltype | Direkte agerende |
| Type installasjon | Metrisk |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Delenummer | 716368 |
| Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Produktbrosjyre
EN