HDA 4146-A-02,5-S00-F1
Varenummer
926868
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Type trykk | Absolutt |
| Trykkenhet | BAR |
| Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
| Trykkomrområde maksimalverdi | 2,5 |
| Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
| Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
| Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
| Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
| Godkjenning | Båtgodkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
DE, EN
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Quick guide D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
DE, EN