Drivkontroller

Drivkontroller

Våre drivkontrollere i HFI-serien (HYDAC Frequency Inverter) styrer hastigheten eller dreiemomentet til trefasemotorer.
Vi bruker våre drivregulatorer til å implementere drivløsninger for hydrauliske og elektromekaniske systemer. Våre drivløsninger omfatter både enkle komponentsett og komplette drivsystemløsninger. Det være seg elektromekaniske sylindere eller hydrauliske systemer: Våre drivkontrollere er det manglende leddet. They make it possible to network drive systems, reduce the number of components and the space required, minimise complexity and create efficiency.
Våre drivkontrollere skiller seg fra hverandre når det gjelder hvordan de monteres og hvordan de brukes.

MM-enheter (Motor Mounted) monteres på standard asynkronmotorer for å kontrollere hastigheten. Fordelen her er at det ikke kreves noe ekstra styreskap. Drivkontrolleren er montert på motoren som en ryggsekk. Slike løsninger er tilgjengelige opp til en effekt på 22 kW.

CM-enheter (Cabinet Mounted) brukes til å styre trefasede synkronmotorer. Disse enhetene brukes i dynamiske bruksområder, for eksempel raske retningsendringer, høy posisjoneringsnøyaktighet og presis kraft-/trykkregulering. Disse enhetene må monteres i et styreskap. Slike løsninger er tilgjengelige opp til en effekt på 170 kW per akse.

WM (Wall Mounted)-enheter brukes til hastighetsstyrt drift av standard asynkronmotorer med høyere effekt. Disse enhetene må monteres i et styreskap eller på en vegg. Slike løsninger er tilgjengelige opp til en effekt på 250 kW per enkeltakse.
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret