HEZ Kompakt Picolo

De elektriske sylindrene i HEZ Picolo-serien er lineære drivenheter med en elegant, slank design.
Visuelt tiltalende, værbestandig, med hus i anodisert aluminium eller vanntett rustfritt stål.
Disse sylindrene kan brukes i fasader eller industrielle applikasjoner med et kraftområde på opptil 1,8 kN.
Den kan brukes til justeringsfunksjoner med sporadisk drift som ligner på S3-drift.
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000558356
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Slaglengde [mm] 0
velg alle Tilbakestill valget