HTT 1200 – kompakt design, -25 til +125 ° C, industriell, mobil, OEM

  • Temperaturtransmittere
  • PT 1000 måleelement
  • Måleområde opptil -25 til +125 °C
  • Nøyaktighet ± 2,0 % FS-type, ± 1,0 % FS-maks.
  • Analog / IO-Link / CAN
  • Sondelengder: 16 mm, 40 mm, 50 mm; andre størrelser kan skaffes på forespørsel.
  • Ekstrautstyr:
    • Måleområde opptil -40 til +125 °C
    • SMART
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000371068
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Utgangssignal 0
velg alle Tilbakestill valget
Sensorlengde [mm] 0
velg alle Tilbakestill valget
Strømtilkobling 0
velg alle Tilbakestill valget