Søkeresultat for: "Trykkventiler"
10
Resultater
i kategori
Produkter
1433.8411
<div id="c5109"><div><div><div><p>Trykkreduksjonsventilen DMM er en direktevirkende ventil som er konstruert med en lekkasjetett ventilspjeld.</p></div></div></div></div><div id="c5111"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. gjennomstrømning</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. størrelse</td><td>Størrelse 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5225"><div><div><div><p>Ventilen brukes til å omkoble lavtrykkspumpens strømning uavhengig av trykket. Når det innstilte utkoblingstrykket i systemet er nådd, kobles lavtrykksstrømmen om til trykkløs sirkulasjon, slik at det bare er HP-pumpen som fortsatt transporterer medium i systemet. Hvis trykket faller til under den innstilte verdien, kobles lavtrykksstrømmen inn igjen. Takket være at det maksimale utkoblingstrykket begrenses av låsemuttere, elimineres risikoen for utilsiktet overskridelse av trykket.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. gjennomstrømning</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. størrelse</td><td>Størrelse 6</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c6018"><div><div><div><p>Modellen <strong>BIERI PDB-6I</strong> er en proporsjonal trykkavlastningsventil i serien NG6 700 bar. Den er tilgjengelig både i en direktevirkende versjon for middels gjennomstrømningshastigheter og, i kombinasjon med et hovedtrinn, som en pilotstyrt ventil for større gjennomstrømningshastigheter. Den kan fjernstyres ved hjelp av ulike forsterkere som muliggjør styring med åpen og lukket sløyfe.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. gjennomstrømning</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. størrelse</td><td>Størrelse 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
3
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Se flere magasinartikler Løsninger for dine hysterese-, repeterbarhets- og hastighetskrav: Ta kontakt med ekspertene våre for en skreddersydd industriventil
Kontakt oss nå Innovativ og skreddersydd: HYDAC er din partner for tilpassede industriventil ...
Se flere magasinartikler Leter du etter en partner som kan hjelpe deg å implementere løsninger i samsvar med standardene? Takket være vår ekspertisen og mange års erfaring er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan gi deg støtte med problemanalyse, utform ...
enten via det hydrauliske koblingssymbolet eller via parametere som funksjon, strømningsområde, trykkområde, driftsmodus, aktiveringstype eller installasjonsplass - her kan du finne riktig trykkventil med bare noen få klikk. Trykkventilsvelger Finn d ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter