Kjølesystemer for kompressorer
RFCS-kjøleenheten (chiller) brukes for å kjøle forskjellige væsker som f.eks. vann, vannglykol, DI-vann eller olje ned til omgivelsestemperaturen eller lavere. Kjølesystemet består av kjøleskap, pumpe, tank og styring, og er i stand til å innstille kjølemediets temperatur til en tidligere konfigurert nominell verdi uavhengig. Våre kjølere er tilgjengelig i ytelsesklasser fra 0,3 kW til 200 kW, avhengig av om du velger den luftkjølte eller den vannkjølte varianten av kjøleanlegget. Det energieffektive, patenterte blanderprinsippet i våre kjølere kombinert med en tetningsløs dykkpumpe gjør dette kjølesystemet til den ideelle enheten for bearbeidningssenteret ditt. |
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Produktoversikt
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data kan ikke finnes på produktkategorinivå. I stedet finnes det direkte på det individuelle produktet.
Dokumenttype
Medier

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbrosjyre
EN
(11.71 MB)