Søkeresultat for: "FWKS"
2
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Vår FWKS er et kompakt, passivt kjølesystem for din kjøle- og smørekrets. Den består av en platevarmeveksler, en tank med sirkulasjonspumpe og ekstra tilbehør.<p>FWKS brukes først og fremst som en temperaturstyrt mellomkrets. Fordelen med en mellomkrets er at systemet eller delene som kjøles, ikke kommer i kontakt med selve kjølevæsken, noe som bidrar til å forhindre at systemet blir forurenset eller korroderer.<br />Et FWKS er et kompakt væske-vann-kjølesystem for kjøle- og smørekretser. Den består av en platevarmeveksler, en tank med sirkulasjonspumpe og ekstra tilbehør.</p><p>FWKS brukes først og fremst som en temperaturstyrt mellomkrets. Fordelen med en mellomkrets er at systemet eller delene som kjøles, ikke kommer i kontakt med selve kjølevæsken, noe som bidrar til å forhindre at systemet blir forurenset eller korroderer.</p>
13.365924
5
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
På grunn av emnet om klimabeskyttelse, står bilindustrien overfor store utfordringer. Med industrien i endring og gradvis konvertering til elektromobilitet, øker presset for å gjøre hele forsyningskjeden mer bærekraftig. Hovedtemaet er å redusere mil ...
Konstant temperaturovervåking er avgjørende for alle aspekter av dagliglivet: Overalt hvor bevegelse og energi er involvert, er termisk styring nøkkelen til suksess. Her kan du stole på HYDACs kunnskap om termisk styring - våre effektive kjølesysteme ...
Mer enn halvparten av forbrukerne ser etter bærekraftig, ressursbesparende produksjon når de kjøper matvarer. HYDAC forstår kravene innen mat- og drikkevareindustrien og støtter deg med innovative komponenter, tilpassede systemer og teknikk for å øke ...
Cellulose og papirindustrien er underlagt mange krav på grunn av sitt høye vann- og strømforbruk. For å sikre at disse kravene til enhver tid oppfylles, leverer HYDAC systemløsninger som er både bærekraftige og energieffektive. Sammen kan vi optimali ...
Med overgangen til alternativ energi vil bygging av testbenker i fremtiden stå ovenfor mange nye utfordringer. Dette vil føre til en økning i kompleksiteten i testkravene. Samtidig vil utviklings- og implementeringstider bli en viktig faktor. Fo ...
2
Resultater
i kategori
Nedlastninger
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(1.14 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(1.79 MB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter