LVU-CD-40

LowViscosity Unit LVU-CD-40 er en avvanningsenhet for dieseldrivstoff med tetthet under 950 kg/m³. Avvanningen fungerer etter koalesensprinsippet, der de minste vanndråpene smelter sammen til større dråper i koalescenselementet og deretter skilles fra dieselen ved hjelp av tyngdekraften. LowViscosity Unit LVU-CD-40 installeres i sekundærstrømmen, men kan også brukes som en overføringsenhet for dieseldrivstoff, eventuelt med et forfilter.

Ulike styringstyper er tilgjengelige som tilvalg i Economy- og Premium-versjonene.

  • Volumstrøm: 40 l/min
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000562859
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret