CSI-B-7
ConditionSensor grensesnittmodulen brukes til å konvertere digitale sensorsignaler (HYDAC Sensor Interface HSI) to a network protocol (HSI TCP/IP).
På CSI-B-7 du kan tilkoble opptil to sensorer ved hjelp av skrueklemmene og forsyne dem med strøm.
Parametrering av den ønskede IP-adressen og subnet-masken via den fempols stikkontakten M12x1. Nettverkforbindelsen opprettes ved hjelp av en gjengs nettverkkabel (patch) med en RJ45-adapter. Grensesnittmodulen har blitt utviklet for installasjon med topphattskinner i styringsskap.
- To inngangsmoduler for HYDAC sensorer
- Direkte tilkobling av sensorene ved hjelp av skrueklemmer
- Nettverktilkobling via RJ45-bøssing
- Veldig kompakt design
- Passende installasjon med topphattskinner
- Beskyttelsesklasse IP 40