Søkeresultat for: "Oljedrivstoffpumper"
15
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
<p>Oljetilstandssensorer forenkler online-overvåking av oljens tilstand i industrielle og mobile applikasjoner. The HYDACLab<sup>®</sup> HLB 1400 er en multifunksjonssensor for online tilstandsovervåking av standard og økologisk olje. Brukeren informeres omgående om forandringer i væsken og kan handle med en gang når det gjelder å rette på uakseptable driftsbetingelser.<br /></p><p>Online-måling:</p><ul><li>Parametre til den elektriske væsken<br /></li><li>Dielektrisk konstant <br /></li><li>Relativ forandring i ledningsevnen<br /></li><li>Vann: metningsnivå <br /></li><li>Temperatur<br /></li><li>Digital, analog og bryterutganger</li></ul>
Modul
Enkelt og presist justerbar hydromekanisk trykkbryter som fungerer etter stempelfjærprinsippet. Hvis oljetrykket stiger til den innstilte verdien, aktiveres den innebygde mikrobryteren – hvis trykket synker, aktiveres gjennomstrømningen. Syv innstillingsområder for optimal tilpasning til ethvert driftstrykk.
Modul
<div id="headline">Med en justerbar vekselkontakt</div><div id="headerSlider"><div id="sliderBackground"/></div><div id="c5474"><div><div><div id="c5474-10"><div id="c5468"><div><div><div><p>Enkelt og presist justerbar trykkbryter som fungerer etter stempelfjærprinsippet. Hvis oljetrykket stiger til den innstilte verdien, aktiveres den innebygde mikrobryteren – hvis trykket synker, aktiveres gjennomstrømningen.</p></div></div></div></div></div></div></div></div>
Modul
<div><p>Varmeveksler PTK-serien (fleksibelt koplingshus med olje-luft-kjøler)</p></div><div><ul><li>For størrelser PTK-2001... til PTK-3501</li><li> Kjøleelement av aluminium</li><li>Forsyning og retur med G3/4"</li><li> Tetningsring</li><li>Maks. 16 bar driftstrykk</li><li>Maks. tillatt oljetemperatur +100°C</li><li>Den maksimale temperaturforskjellen mellom oljeinnløpet og omgivelsestemperaturen må ikke overskride 50°C</li><li>Installasjon, service og driftsinstrukser inkludert</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter