Søkeresultat for: "Transmisjonsoljeforsyning"
22
Resultater
i kategori
Produkter
<div><p>Oljetransport- og -filtreringsvognen TW 5 er en mobil oljeservice- og -stellenhet, og brukes til transport av olje og filtrering under påfylling av systemer og når hydrauliske og smøremedier ompumpes. Enheten er utstyrt med en integrert 200 l tank. En bryter på enheten tillater enkel skift mellom pumpefunksjoner med og uten filtrering (ekstrautstyr).</p><p>For bruk i hydrauliske og smøreoljesystemer i forskjellige bransjer.</p></div><div><ul><li> Tankstørrelse: 200 l</li><li> Gjennomstrømning: maks. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Driftstrykk: maks. 4,5 bar</li><li> Sikker og enkel oljetransport</li><li> Praktisk filtrering i sidestrømmen</li><li> Lett å bruke</li><li> Øket systemtilgjengelighet</li><li> Reduserte livssykluskostnader (LCC)</li></ul></div>
<div>Tønnetransport- og filtreringsvognen FT 5 er en mobil oljeservice- og -stellenhet, og brukes for offline filtrering under påfylling av systemer og når hydrauliske og smøremedier ompumpes. Enheten er tenkt til transport av en standard oljetønne (200 l). En bryter på enheten tillater enkel skift mellom pumpefunksjoner med og uten filtrering. For bruk i hydrauliske og smøreoljesystemer i forskjellige bransjer.</div><div><ul><li> Gjennomstrømning: maks. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Driftstrykk: 4,5 bar</li><li> Praktisk filtrering i sidestrømmen</li><li> Sikker og enkel transport av en 200 l standard oljetønne</li><li> Lett å bruke</li><li> Påfylling med definert oljerenhet</li><li> Øket systemtilgjengelighet</li><li> Reduserte livssykluskostnader (LCC)</li></ul></div>
Produktkategori
<div>HYDAC ELECTRONIC offererer forskjellige transmittere til måling av volumstrømmen i maskiner og anlegg.</div><div><p>Transmitteren til måling av volumstrømmen i serien EVS 3000 fungerer etter samme prinsippet som en turbin (turtallet til en impeller som roterer i mediestrømmen registreres). Avhengig av versjonen er ytterligere åpninger for tilkobling av trykk- eller temperaturtransmittere tilgjengelig. Volumstrømbryterne/-transmitteren i serien HFS 2000 / HFT 2000 baserer på oppdriftsprinsippet. Elektroniske volumstrømtansmittere for generelle applikasjoner:</p><ul><li>EVS 3100 (for olje/viskøse væsker)<br /></li><li>EVS 3110 (for vannbaserte medier)</li><li>HFT 2100 (for olje/viskøse væsker)<br /></li></ul><p> Elektromekaniske volumstrømbrytere for generelle applikasjoner:</p><ul><li>HFS 2100 (for olje/viskøse væsker)<br /></li><li>HFS 2500 (for vann/vannbaserte væsker)</li><li>HFS 250 (for vann/vannbaserte væsker)<br /></li></ul><p><br /> Elektroniske volumstrømtansmittere for bruk i eksplosive atmosfærer:</p><ul><li> HFT 3100 (ildfast hus)<br /></li><li>HFT 3110 (spesielt sikkert design)</li></ul></div>
<div id="c5225"><div><div><div><p>Ventilen brukes til å omkoble lavtrykkspumpens strømning uavhengig av trykket. Når det innstilte utkoblingstrykket i systemet er nådd, kobles lavtrykksstrømmen om til trykkløs sirkulasjon, slik at det bare er HP-pumpen som fortsatt transporterer medium i systemet. Hvis trykket faller til under den innstilte verdien, kobles lavtrykksstrømmen inn igjen. Takket være at det maksimale utkoblingstrykket begrenses av låsemuttere, elimineres risikoen for utilsiktet overskridelse av trykket.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. gjennomstrømning</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. størrelse</td><td>Størrelse 6</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter