Søkeresultat for: "Testpunkter"
4
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
MATCH programvaresamling. Den universelle løsningen for utvikling av styringer for mobile maskiner.<br />Programvaresamlingen MATCH er en universell løsning for alle prosesstrinn i utvikling av styresystemer. Verktøyet er perfekte koordinert og gjør det mulig for alle brukere å samarbeide på en svært integrert måte: for utvikling, testing, ibruktaking og produksjon, vedlikehold og service.<p>MATCH fremskynder utviklingsprosessen for mobile maskiner med opptil 50%: Applikasjoner for komplekse styringer for kjøretøy eller maskiner kan opprettes kjapt. Baserende på V-modellen, med konsistente data og integrerte sikkerhetsstandarder. Alle testprosessene som er krevd i V-modellen er inkludert standardmessig.</p><p>MATCH. Et system for alle programvareapplikasjoner. For hele livssyklusen til mobile maskiner. Innovativ, effektiv og TÅV-sertifisert.</p>
Modul
<p>Med sit integrerte display, brukes AquaSensor AS 3000 for online oppsporing av vann i olje, spesielt som en sensor for tilstandsovervåking.</p><p>Instrumentet har to bryterutganger og et brytbart analogt signal (4 til 20 mA eller 0 til 10 V). AS 3000 sporer vannmetningsgraden og temperaturen til væsken, og overfører verdiene i form av et analogt eller brytersignal. Displayet viser de siste målte verdiene. Alle innstillingene som SA 3000 tilbyr er gruppert i to menyer som det er enkelt å navigere gjennom. De følgende parametrene kan justeres:</p><p>Dermed muliggjør AS 3000 kontinuerlig overvåking av hydrauliske og smøreolje; presis, kontinuerlig og online.</p><ul><li><p>4-sifret digitalt display</p></li><li><p>I stand til å opprette best mulig tilpasning takket være sin rotasjonsevne på to akser</p></li><li><p>Pålitelig takket være dens robuste design</p></li><li><p>Ingen kalibrering påkrevd for ulike oljetyper</p></li><li><p>Trykkfast, også under pulseringsforhold</p></li><li><p>Stort væsketemperaturområde</p></li><li><p>Individuell konfigurering</p></li><li><p>Enkel håndtering med tasteprogrammering</p></li><li><p>Tidlig erkjennelse av vannproblemer, dermed unngåelse av feil og unødvendig driftsavbrudd.</p></li></ul>
Modul
<div><p>Tilgjengelige modeller:<br /> Standard</p></div><div><p>Den elektroniske temperaturbryteren ETS 1700 brukes først og fremst sammen med TFP 100 temperatursensoren som ble utviklet spesielt til tankmontering. Det 4-sifrede displayet kan vise den aktuelle temperaturen, et av koblingspunktene eller den maksimale temperaturen.<br /> Den maksimale temperaturen angir den høyeste temperaturen som ble nådd siden enheten ble koblet inn eller ble tilbakestilt sist. De 4 bryterutgangene kan brukes til å styre varme- eller kjøleprosesser i hydrauliske systemer, for eksempel. Fire koblings og fire tilbakekoblingspunkter som er uavhengig av hverandre kan justeres på enkelt vis via tastefeltet. En analog utgang (4.. 20 mA eller 0 .. 10 V) er tilgjengelig for integrasjon i overvåkingssystemer (f.eks. med PLC). </p><ul><li> 4-sifret digitalt display</li><li> Enkel håndtering med tasteprogrammering</li><li>4 grensebryterreléer, inn- og tilbakekoblingspunkter som kan justeres uavhengig av hverandre</li><li> Analogt utgangssignal kan velger (4 .. 20 mA eller 0 .. 10V)</li><li>Mange nyttige ekstrafunksjoner</li><li> Installasjonsposisjon kan velges (sensortilkobling ovenfor/nedenfor, tastatur og display kan roteres 180°)</li></ul></div>
Modul
<p>ContaminationSensor CS 2000 serien er en industriell sensor for kontinuerlig registrering av forurensingen gjennom partikler i væsker. Den ble utviklet for applikasjoner i testopplegg, smøresystemer og kritiske hydrauliske systemer, der dynamisk trendmåling av forurensingen er påkrevd. ContaminationSensor CS 2000 serien er utstyrt med sensorteknikk som har blitt testet i praksis. Den ble utviklet for bruk i samband med trykkporter for opptil 40 bar (høyere trykk med ekstern trykkavlastningsventil).</p><ul><li><p>Væskens temperaturområde: 0 til +70 C, +32 til +185 F</p></li><li><p>Målingsgjennomstrømning: 10 til 200 ml/min</p></li><li><p>Kombinert hydraulisk elektronisk kompensasjon for trykk- og viskositetsforandringer</p></li><li><p>Kontinuerlig selvdiagnose</p></li><li><p>Standard analog utgang (4 til 20 mA) eller digital utgang (RS485/RS232)</p></li><li><p>Standard PLC utgang</p></li><li><p>Standard reléutganger (drift, varsel, alarm)</p></li><li><p>Standard RS232 grensesnitt for visning av ISO-kode</p></li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter