HDA 8400
- Målesensor i rustfritt stål med tynnfilms strekningsmåler
- Nøyaktighet ± 0,5 % FS-type; ± 1,0 % FS maks
- Analog
- Skreddersydde versjoner, ulike elektriske- og mekaniske tilkoblinger og et stort antall utgangssignaler.
- Ekstrautstyr:
- Hydrogen
SKU
les mer...
GP_1000213559
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
HDA 8400
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Produktbrosjyre
NO
(3.5 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for series applications
Produktbrosjyre
EN
(3.5 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Produktbrosjyre
NO
(1.93 MB)
HDA 8400 Pressure Transmitter for the medium hydrogen, tested to EC 79
Produktbrosjyre
EN
(1.93 MB)