Søkeresultat for: "Stempelposisjondisplayer"
45
Resultater
i kategori
Produkter
Overvåking av stempelets posisjon i den hydrauliske akkumulatoren. Nyttige alternativer for enkel ettermontering med den ultrasoniske posisjonsbryteren (UP-bryter) fra HYDAC
<div id="c5552"><div><div><div><p>De radiale stempelpumpene BRK er svært robuste radiale enheter med høy volumetrisk effektivitet, et stort område med rotasjonshastigheter og høy pålitelighet, selv under vanskelige forhold.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Maks. driftstrykk:</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning:</td><td>0,47 to 6,33 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Maks. rotasjonshastighet:</td><td>2000 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2383"><div><div><div><p>De radiale stempelpumpene BRK er svært robuste radiale enheter med høy volumetrisk effektivitet, et stort område med rotasjonshastigheter og høy pålitelighet, selv under vanskelige forhold.</p></div></div></div></div><div id="c2384"><div><table><tbody><tr><td>Maks. driftstrykk</td><td>700 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning</td><td>0,24 to 8,14 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Maks. rotasjonshastighet</td><td>2000 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
HYDAC kompakte stempelakkumulatorer er perfekte for mobile applikasjoner takket være deres patenterte produksjonsprosess. Du kan også finne SK280 serien her.
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter