Platevarmevekslere

Platevarmevekslere

Platevarmevekslere består av en stabel stansede varmevekslerplater som enten er loddet sammen eller klemt sammen i en ramme med pakninger. Mediet strømmer i mellomrommene mellom platene, der varmt medium (som avkjøles) veksler med kaldt medium.
Takket være den kompakte konstruksjonen, den svært turbulente strømningen og motstrømsprinsippet gir de ekstremt høy varmegjenvinning. Temperaturharmoniseringer på opptil 1 K kan oppnås.

Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Design 0
velg alle Tilbakestill valget
Størrelse 0
velg alle Tilbakestill valget
Loddet materiale 0
velg alle Tilbakestill valget
Koblingstype 0
velg alle Tilbakestill valget
Vis flere filtre