UKF serien
De UKF er et kompakt system beståene av forsterkerpumpe, filter og varmeveksler for kjøling av filterkretser i sidestrømmen. Kontinuerlig kjøling og filtrering i sidestrømmen kan betydelig øke levetiden til oljen og det hydrauliske systemet.
Tre størrelser er tilgjengelig:
- UKF-1
Kjølekapasitet opptil 10 kW - UKF-2
Kjølekapasitet opptil 30 kW - UKF-3
Kjølekapasitet opptil 90 kW
Kjøling og filtrering i sidestrømmen:
- Konstant temperatur (uavhengig av det hydrauliske systemets syklusperioder)
- Konstant volumstrøm
- Forhindrer trykktopper i varmeveksleren
- Skift av filterelementer uten avslåing av det hydrauliske systemet
Kjøling og smøring av overføringene
UKF med tannhjulspumpe, valgfri dupleksfilter og platevarmeveksler.
En termisk bypass-ventil sørger for at systemet kan starte sågar ved lave temperaturer.
For å opprettholde en konstant oljetemperatur, kan valgvis en vannvolumstyring installeres. Med denne vil varmeveksleren bar bli forsynt med bare den mengden vann som er påkrevd for å oppnå den tilsiktede oljetemperaturen.
Bruksområder:
- Maskiner til sprøytestøping av plast
- Presser
- Maskinsentre
- Overføringer