Søkeresultat for: "Platevarmevekslere"
3
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
Varmevekslere med loddede plater<br />Varmevekslerplatene i rustfritt stål er som standard loddet med kobber og tåler trykk på opptil 30 bar. <br />– Enkel å betjene og vedlikeholde takket være svært effektiv selvrensing basert på den turbulente strømmen i strømningsspaltene <br />– Effektiv kjølekapasitet kombinert med lavt kaldtvannsforbruk<br />– Bredt bruksområde, blant annet for aggressive medier eller med doble plater for å hindre at mediene kommer i kontakt med hverandre
Produktkategori
<p>Platevarmevekslere består av en stabel stansede varmevekslerplater som enten er loddet sammen eller klemt sammen i en ramme med pakninger. Mediet strømmer i mellomrommene mellom platene, der varmt medium (som avkjøles) veksler med kaldt medium. <br />Takket være den kompakte konstruksjonen, den svært turbulente strømningen og motstrømsprinsippet gir de ekstremt høy varmegjenvinning. Temperaturharmoniseringer på opptil 1 K kan oppnås.</p>
Produktkategori
Væskekjøling er en effektiv og kostnadseffektiv metode for kjøling av høye effekttettheter. Kjøling under omgivelsestemperaturen er også mulig, avhengig av temperaturen på det kalde vannet som brukes. Platevarmevekslere som brukes enten som en mellomkrets eller som en skillekrets, bidrar til å beskytte systemkomponentene mot forurensning og korrosjon på grunn av kaldt vann av dårlig kvalitet. <br />HYDAC kan tilby svært spesialiserte løsninger, for eksempel væskekuldeplater for kjøling av elektriske komponenter, samt høyeffektive skruede og loddede platevarmevekslere.
4
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Se flere magasinartikler Kontakt oss nå Reduser kostbart servicearbeid med HYDAC-systemløsningen Omformerplattformer behøves mer enn noen gang. Hvorfor: Avstanden mellom vindparker og kysten øker stadig, fordi systemet kan generere høyere avkastning ...
Vi i Hydac har et av markedets største utvalg av kjølere for oljer og andre væsker.
Om det er en offshore eller marine applikasjon som trenger spesiell overflatebehandling, ATEX godkjenning eller andre spesielle tillegg så har vi det. Er det en kj ...
Med overgangen til alternativ energi vil bygging av testbenker i fremtiden stå ovenfor mange nye utfordringer. Dette vil føre til en økning i kompleksiteten i testkravene. Samtidig vil utviklings- og implementeringstider bli en viktig faktor. Fo ...
2
Resultater
i kategori
Nedlastninger
Plate Heat Exchangers
Væskekjøling
Platevarmevekslere
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Væskekjøling
Platevarmevekslere
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(445 KB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter