VR 2 D.1 /-V-L48

Numer części
1250169
Do nadrzędnej grupy produktów
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Więcej informacji
Inne funkcje, CI L48=napięcie lampy 48V
Wersja D=optyczny/elektryczny
Ciśnienie reakcji 2
Materiał uszczelniający V=FPM (Viton)
pmax [bar] 40

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

VA Wskaźniki zanieczyszczenia
Broszura produktowa PL

(4.98 MB)

Filter Clogging Indicators
Broszura produktowa EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)