0015 S 075 W /-B0.2
Numer części
1251183
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Inne funkcje, wkład filtracyjny | 0=brak innych funkcji |
| Typ wkładu filtracyjnego | S – wkłady filtracyjne ssące |
| Rozmiar | 0015 |
| Materiał filtracyjny, wkład filtracyjny | W=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
| Materiał uszczelniający | 0=bez uszczelki |
| Bocznik | 0,2 bar |
| Dokładność filtracji | 75 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Broszura produktowa
EN