W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Nie |
| Zasada działania | Zawór kierunkowy 2/2 |
| Sterowanie | Magnetyczny |
| Seria zaworu | WSM06020ZR-01 |
| Konstrukcja cewki | 40-1836 |
| Gniazdo | 06020 |
| Qmax zaworów [l/min] | 40 |
| Typ elementu złącznego | Bez cewki |
| Zakres ciśnienia P [bar] | 5 - 350 |
| Cewka | Bez cewki |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 2 - 40 |
| Zasada działania | Zawór grzybkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 2 - 40 |
| Rozmiar nom. | 6 |
| Oznaczenie obiektu | WSM06020ZR-01-C-N-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
| Typ izolacji | Metryczny |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części | 3055277 |
| Numer części, cewka | - |
| Projekt | Kaseta |
| Seria produktów | WSM06020ZR |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Screw-in valves in low temperature (TT) version from -40 °C
Broszura produktowa
EN