W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Ustawienie ciśnienia CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Dodatkowa funkcja | Brak |
| Wersja | Aprobata typu CE + TÜV |
| Standard | Zawór zwalniający CE+TÜV |
| Typ regulacji | Uszczelnienie nasadką uszczelniającą |
| Gniazdo | 12120A |
| Qmax zaworów [l/min] | 110 |
| Rodzina produktów | DB12120A |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 30 - 400 |
| Zasada działania | Zawór grzybkowy |
| Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 110 |
| Rozmiar nom. | 12 |
| Oznaczenie obiektu | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | Metryczny |
| Materiał uszczelniający | FKM |
| Numer części | 3108631 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Broszura produktowa
EN