W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Cewka | Proporcjonalny 24 V |
| Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 120 |
| Funkcja | Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny |
| Typ, przesterowanie ręczne | Śruba przesterowanie ręcznie |
| Model | Standard |
| Przesterowanie ręczne | Tak |
| Sterowanie | Proporcjonalny |
| Konstrukcja cewki | 40-1836 |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | FC10 -2 |
| Qmax zaworów [l/min] | 120 |
| Rodzina produktów | PDB10P |
| Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 350 |
| Typ elementu złącznego | Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1 |
| Zasada działania | Zawór cewkowy |
| Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 5 - 230 |
| Rozmiar nom. | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części, cewka | 3109229 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.